Menu Ricerca

Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 175.0 kg Foro passante

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 175.0 kg | 385.8 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Codice articolo:

493791

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 35,2082 €
10 - 19 33,4471 €
20 + 31,6725 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

35,21 €

1 x 35,2082 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forza di tenuta 175.0 kg
Tipo di montaggio Installazione frontale a foro svasato passante
Azione movimento maniglia Push Pull
Codice doganale 7326909890
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile; cloruro di polivinile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci