20267100
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 85,99 € |
5 - 9 | 81,69 € |
10 - 19 | 77,39 € |
20 + | 73,09 € |
d1 | 16.1 |
---|---|
d2 | M6 |
h1 | 19.0 |
h2 | 19.05 |
h3 | 9.5 |
l1 | 23.8 |
w1 | 18.6 |
w2 | 19.0 |
Espansione max. | 20.3 |
A/F | 5.0 |
Coppia al max Nm | 13.5 |
Qty/pack | 6.0 |
Forza di tenuta kN | 6.68 |
Peso g | 222.0 |
Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare