Menu Ricerca

Nastro adesivo magnetico - Rotoli

Disponibile

I nastri magnetici sono costituiti da un materiale magnetico flessibile rivestiti su un lato con un adesivo permanente. I nostri nastri adesivi magnetici possono mantenere la loro adesività anche dopo un lungo periodo di utilizzo. Vi proponiamo rotoli di nastro magnetico con adesivi per interni ed esterni: l'adesivo per interni è un adesivo a base di gomma con elevata adesività iniziale. L'adesivo per esterni è un adesivo a base di acrilico adatto alla plastica flessibile o all'esposizione alla luce solare all'aperto.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Tipo di adesivo Spessore totale Larghezza totale Acquista
72,1166 € - 72,1166 € Richiedi il lead time qui
30.0 m
Premium
1.5 mm
25.0 mm
30,9479 € - 30,9479 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 m
Standard
1.5 mm
12.5 mm
34,7387 € - 39,4852 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 m
Premium
1.5 mm
12.5 mm
48,5928 € - 48,5928 € Richiedi il lead time qui
30.0 m
Standard
1.5 mm
20.0 mm
Rotolo di nastro magnetico 25.0 mm 1.5 mm MAG B

10389393

Fascia di prezzo
72,1166 € - 72,1166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Premium
  • Polarità
    MAG B
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Lunghezza totale
    30.0 m
  • Spessore totale
    1.5 mm
Rotolo di nastro magnetico 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389348

Fascia di prezzo
30,9479 € - 30,9479 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Standard
  • Polarità
    MAG A
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Lunghezza totale
    30.0 m
  • Spessore totale
    1.5 mm
Rotolo di nastro magnetico 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389379

Fascia di prezzo
39,4852 € - 34,7387 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Premium
  • Polarità
    MAG A
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Lunghezza totale
    30.0 m
  • Spessore totale
    1.5 mm
Rotolo di nastro magnetico 20.0 mm 1.5 mm ACCOPPIAMENTO

10389355

Fascia di prezzo
48,5928 € - 48,5928 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Standard
  • Polarità
    ACCOPPIAMENTO
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Lunghezza totale
    30.0 m
  • Spessore totale
    1.5 mm