Menu Ricerca

Nastro biadesivo in schiuma in rotoli - Permanente - Gomma Dubl Kote

Disponibile

Dubl Kote è un nastro biadesivo versatile in schiuma rivestito con adesivo in gomma su entrambi i lati. Ideale per applicazioni manuali o automatizzate. Soluzione flessibile per il riempimento di spazi e adattabile per unire le superfici irregolari. Progettato per aderire a molte superfici, tra cui: materiali corrugati, legno, materiali verniciati a polvere, vetro e materie plastiche a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: adesivo permanente su entrambi i lati (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV); Temperatura di applicazione: da 65F a 150F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Applicazioni. Espositori temporanei, semi-permanenti e display permanenti, estrusioni in plastica, canaline per la gestione dei cavi, segnaletica, terminali, collettori, tenuta per superficie testurizzata.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Spessore totale Larghezza totale Acquista
625,1809 € - 625,1809 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 m
Bianco
1.6 mm
12.7 mm
486,3259 € - 486,3259 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 m
Nero
0.8 mm
19.2 mm
Rotolo di nastro in schiuma 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m Bianco

10383612

Fascia di prezzo
625,1809 € - 625,1809 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Forma
    Continuo
  • Lunghezza totale
    66.0 m
Rotolo di nastro in schiuma 0.8 mm 19.2 mm 66.0 m Nero

10383797

Fascia di prezzo
486,3259 € - 486,3259 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Nero
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Forma
    Continuo
  • Lunghezza totale
    66.0 m