Menu Ricerca

Nastro metallico

Disponibile

Il nastro metallico Duraco è una lamiera di acciaio non magnetizzato concepita per attrarre magneti. Applicare l'adesivo alla superficie desiderata e fissare i magneti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Tipo di adesivo Larghezza totale Acquista
146,4499 € - 146,4499 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 m
Gomma
25.0 mm
104,8676 € - 104,8676 € 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 m
Premium
20.0 mm
Nastro in acciaio 25.0 mm 0.2 mm Permanente

10389515

Fascia di prezzo
146,4499 € - 146,4499 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Tipo metallo
    Steel
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Lunghezza totale
    30.0 m
  • Spessore totale
    0.2 mm
Nastro in acciaio 20.0 mm 0.2 mm Permanente

10389478

Fascia di prezzo
104,8676 € - 104,8676 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Premium
  • Tipo metallo
    Steel
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Lunghezza totale
    30.0 m
  • Spessore totale
    0.2 mm