Menu Ricerca

Paracolpi a pressione e piedini in gomma - Piedini

Disponibile

I piedini a pressione possono essere utilizzati come piedini, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e dispositivi di arresto in diverse applicazioni. Il design a pressione mantiene il paracolpi saldamente in posizione per proteggere le superfici dal contatto.

Codice Serie: SR5795

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale base Colore Altezza base Tipo Diametro base Acquista
0,1402 € - 0,2039 € 1554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
Nero
19.0 mm
Piedino in gomma a bottone piatto
19.0 mm
0,0878 € - 0,1845 € 3525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
4.0 mm
Piolo impilabile con stelo
19.0 mm
10127636 0,0456 € - 0,0959 € 13770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Naturale
6.3 mm
Piedino ad incastro
12.0 mm
Piedini a clip 19.0 mm 19.0 mm PVC Nero

10316344

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,1402 €

Livelli di giacenza
1554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Tipo
    Piedino in gomma a bottone piatto
Finecorsa 19.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Nero

10127605

Fascia di prezzo
0,1845 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
3525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Altezza base
    4.0 mm
  • Diametro massimo foro compatibile
    6.6 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Forma base
    Rotondo
Piedino ad incastro 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm LDPE - PIR Naturale

10127636

Fascia di prezzo
0,0959 € - 0,0456 €

Livelli di giacenza
13770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza base
    6.3 mm
  • Diametro massimo foro compatibile
    6.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Forma base
    Rotondo