Menu Ricerca

Passacavi a membrana - Montggio su foro

Disponibile

Adatto a quelle applicazioni dove lo spazio è limitato, ma la flessibilità e l'estetica sono importanti. Installazione rapida e semplice senza l'uso di utensili. A tenuta di polvere, facile da installare. Adatto a fori non filettati.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro pannello compatibile Diametro inserto Acquista
1,0651 € - 1,4504 € 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.5 mm
5.0 mm
10355442 1,129 € - 1,5357 € 1069 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,9202 € - 1,2505 € Richiedi il lead time qui
20.5 mm
4.0 mm
0,947 € - 1,2869 € 8566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2773 € - 0,2773 € 33081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
7.0 mm
0,1816 € - 0,1816 € 9002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
5.0 mm
1,0169 € - 1,3851 € 1786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.5 mm
11.0 mm
0,7822 € - 0,868 € 2698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.7 mm
19.8 mm
0,3144 € - 0,4277 € 4882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
4.0 mm
0,7107 € - 0,7879 € 428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,9153 € - 1,2447 € 16833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
4.0 mm
0,3613 € - 0,3613 € 6448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2803 € - 0,2803 € 1591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
0,8351 € - 0,8351 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
20.0 mm
0,3144 € - 0,4277 € 5637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
4.0 mm
0,6076 € - 0,8271 € 6035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
7.0 mm
1,0169 € - 1,3851 € Richiedi il lead time qui
39.5 mm
11.0 mm
0,7822 € - 0,868 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
20.0 mm
1,7525 € - 1,9488 € Richiedi il lead time qui
0,4178 € - 0,5679 € Richiedi il lead time qui
27.5 mm
5.0 mm
  • di 2
Passacavi a membrana 35.0 mm M25 PA; TPE Nero

10355459

Fascia di prezzo
1,4504 € - 1,0651 €

Livelli di giacenza
396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    25.5 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavi a membrana 40.0 mm M25 Nylon 6/6; TPE Grigio chiaro

10355442

Fascia di prezzo
1,5357 € - 1,129 €

Livelli di giacenza
1069 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    3917390099
Passacavi a membrana M20 TPE Nero

10355428

Fascia di prezzo
1,2505 € - 0,9202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.5 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 34.5 mm M20 Nylon 6/6; TPE Grigio chiaro

10355411

Fascia di prezzo
1,2869 € - 0,947 €

Livelli di giacenza
8566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a membrana 32.5 mm M25 TPE Grigio chiaro

10368145

Fascia di prezzo
0,2773 € - 0,2773 €

Livelli di giacenza
33081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    32.5 mm
  • Diametro inserto
    7.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavi a membrana 27.5 mm M20 TPE Bianco

10368107

Fascia di prezzo
0,1816 € - 0,1816 €

Livelli di giacenza
9002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    27.5 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 39.5 mm M32 TPE Nero

10368183

Fascia di prezzo
1,3851 € - 1,0169 €

Livelli di giacenza
1786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    39.5 mm
  • Diametro inserto
    11.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M32
Passacavi a membrana 33.0 mm Non Threaded PA; TPE Grigio

10277034

Fascia di prezzo
0,868 € - 0,7822 €

Livelli di giacenza
2698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.7 mm
  • Diametro inserto
    19.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
Passacavi a membrana 23.5 mm M16 TPE Bianco

10368077

Fascia di prezzo
0,4277 € - 0,3144 €

Livelli di giacenza
4882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    23.5 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M16
Passacavo 1.0 mm 13.0 mm PE; TPE Grigio

10277003

Fascia di prezzo
0,7879 € - 0,7107 €

Livelli di giacenza
428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a membrana M20 PA; TPE Nero

10225301

Fascia di prezzo
1,2447 € - 0,9153 €

Livelli di giacenza
16833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.0 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 34.7 mm Nylon 6/6; TPE Grigio

10225325

Fascia di prezzo
0,3613 € - 0,3613 €

Livelli di giacenza
6448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a membrana 30.0 mm M20 PA; TPE Bianco

10225288

Fascia di prezzo
0,2803 € - 0,2803 €

Livelli di giacenza
1591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Altezza totale
    19.0 mm
Passacavo 1.0 mm 13.0 mm TPE; PP Grigio

10276969

Fascia di prezzo
0,8351 € - 0,8351 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.0 mm
  • Diametro inserto
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico; polipropilene
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Passacavi a membrana 23.5 mm M16 TPE Nero

10368091

Fascia di prezzo
0,4277 € - 0,3144 €

Livelli di giacenza
5637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    23.5 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M16
Passacavi a membrana 32.5 mm M25 TPE Bianco

10368138

Fascia di prezzo
0,8271 € - 0,6076 €

Livelli di giacenza
6035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    32.5 mm
  • Diametro inserto
    7.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavi a membrana 39.5 mm M32 TPE Grigio chiaro

10368176

Fascia di prezzo
1,3851 € - 1,0169 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    39.5 mm
  • Diametro inserto
    11.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M32
Passacavo 1.0 mm 18.0 mm TPE; PP Grigio

10276976

Fascia di prezzo
0,868 € - 0,7822 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    21.0 mm
  • Diametro inserto
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico; polipropilene
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M25 x 1.5
Passacavi a membrana 34.7 mm M25 PA; TPE Grigio

10390665

Fascia di prezzo
1,9488 € - 1,7525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a membrana 27.5 mm M20 TPE Nero

10368121

Fascia di prezzo
0,5679 € - 0,4178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    27.5 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M20