Menu Ricerca

Passacavo a membrana 22.0 mm 18.8 mm 25.5 mm PVC

Il passacavo a membrana con apertura su due lati è provvisto di una pellicola centrale che viene perforata e attraversata da cavi di diverse dimensioni mantenendo la tenuta per evitare l'ingresso di sporco e polvere.
Codice articolo Essentra :

10092576

Codice articolo precedente:

19436

7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,4104 €
4000 + 0,1841 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

164,16 €

400 x 0,4104 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo 2
Diametro totale 25.5 mm
Diametro interno 18.8 mm
Diametro foro di montaggio 22.0 mm
Altezza totale 8.0 mm
Spessore pannello 1.6 mm
Colore Nero
Materiale PVC
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci