Menu Ricerca

Passacavo a membrana 42.0 mm 31.0 mm 49.0 mm TPE/TPV

Il passacavo a membrana con apertura su due lati è provvisto di una pellicola centrale che viene perforata e attraversata da cavi di diverse dimensioni mantenendo la tenuta per evitare l'ingresso di sporco e polvere.
Codice articolo Essentra :

10092613

Codice articolo precedente:

19442

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,7039 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

703,90 €

1000 x 0,7039 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo 2
Diametro totale 49.0 mm
Diametro interno 31.0 mm
Diametro foro di montaggio 42.0 mm
Altezza totale 10.1 mm
Spessore pannello 2.4 mm
Colore Nero
Materiale TPE/TPV
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci