I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Diametro interno | Spessore pannello | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0954 € - 0,2031 € | 60260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1572 € - 0,339 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,0654 € - 0,1522 € | 111998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1397 € - 0,2974 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,2591 € - 0,5532 € | 7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,2549 € - 0,3285 € | 24870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 1,0986 € - 1,0986 € | Richiedi il lead time qui |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
TPE
|
||
| 0,6581 € - 0,6581 € | 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,1115 € - 0,2406 € | 32300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,2025 € - 0,4282 € | 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1891 € - 0,2288 € | 5686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,0661 € - 0,1522 € | 107060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1409 € - 0,2974 € | 97640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,2591 € - 0,5532 € | 90980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,0967 € - 0,1983 € | 137000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,129 € - 0,2775 € | 53675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,3399 € - 0,7257 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1115 € - 0,2406 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1115 € - 0,2406 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,2011 € - 0,4282 € | 10330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare