Menu Ricerca

Passacavo IP67 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Questo passacavo a tenuta stagna è realizzato in EPDM grigio; installato sugli alloggiamenti elettrici offre un grado di protezione IP67. Adatto ai filetti PG.
Codice articolo Essentra :

10314197

Codice articolo precedente:

LTG-34715

2467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,5165 €
5000 + 0,4748 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

516,50 €

1000 x 0,5165 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) EPDM
Stile testa Rotondo
Intervallo spessore pannello 1.0 - 4.0 mm
Standard IP67
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci