Menu Ricerca

Perni a forcella

Disponibile

Perni in acciaio inossidabile da utilizzare con i sistemi di fissaggio a forcella.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
58 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Altezza testa Diametro testa Acquista
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Richiedi il lead time qui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Richiedi il lead time qui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Richiedi il lead time qui
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
  • di 3
Pin da assemblare 12.0 mm 35.0 mm 17.0 mm Acciaio inossidabile

10496886


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    17.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    42.0 mm
  • Diametro pin
    12.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 8.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10497203


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    25.5 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Acciaio inossidabile

10496817


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    66.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 10.0 mm 65.0 mm 15.0 mm Acciaio inossidabile

10496824


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    71.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 20.0 mm 100.0 mm 26.0 mm Acciaio inossidabile

10497098


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    26.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    110.5 mm
  • Diametro pin
    20.0 mm
  • Diametro foro pin
    4.5 mm
Pin da assemblare 16.0 mm 40.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10497005


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    22.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    48.0 mm
  • Diametro pin
    16.0 mm
  • Diametro foro pin
    3.5 mm
Pin da assemblare 10.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Acciaio inossidabile

10496749


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    30.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 16.0 mm 32.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10496985


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    22.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    40.0 mm
  • Diametro pin
    16.0 mm
  • Diametro foro pin
    3.5 mm
Pin da assemblare 12.0 mm 45.0 mm 17.0 mm Acciaio inossidabile

10496909


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    17.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    52.0 mm
  • Diametro pin
    12.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 12.0 mm 80.0 mm 17.0 mm Acciaio inossidabile

10496961


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    17.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    87.0 mm
  • Diametro pin
    12.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 12.0 mm 60.0 mm 17.0 mm Acciaio inossidabile

10496930


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    17.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    67.0 mm
  • Diametro pin
    12.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 8.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10497227


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    33.5 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 16.0 mm 90.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10497081


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    22.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    98.0 mm
  • Diametro pin
    16.0 mm
  • Diametro foro pin
    3.5 mm
Pin da assemblare 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm Acciaio inossidabile

10496923


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    17.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    62.0 mm
  • Diametro pin
    12.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 10.0 mm 35.0 mm 15.0 mm Acciaio inossidabile

10496763


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    41.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 10.0 mm 80.0 mm 15.0 mm Acciaio inossidabile

10496848


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    86.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm
Pin da assemblare 20.0 mm 60.0 mm 26.0 mm Acciaio inossidabile

10497142


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    26.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    70.5 mm
  • Diametro pin
    20.0 mm
  • Diametro foro pin
    4.5 mm
Pin da assemblare 16.0 mm 45.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10497012


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    22.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    53.0 mm
  • Diametro pin
    16.0 mm
  • Diametro foro pin
    3.5 mm
Pin da assemblare 16.0 mm 50.0 mm 22.0 mm Acciaio inossidabile

10497029


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    22.0 mm
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    58.0 mm
  • Diametro pin
    16.0 mm
  • Diametro foro pin
    3.5 mm
Pin da assemblare 8.0 mm 45.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10497272


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    50.5 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Diametro foro pin
    2.5 mm