Le piastre passacavo modulari offrono una soluzione adattabile, che consente di risparmiare tempo e non richiede l'uso di utensili per l’installazione di cavi nell'alloggiamento a muro. La struttura modulare (fino a 5 file separate contenenti 25 passacavi in totale) fornisce una soluzione completamente flessibile: consente, infatti, all'utilizzatore di aggiungere e/o rimuovere i passacavi a membrana montati sulla piastra. Questi ultimi sono disponibili in 8 diverse misure adatte a vari diametri e li potete trovare e ordinare all'interno della nostra gamma di passacavi a membrana.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza piastra | Numero di fori | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,2058 € - 17,9334 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
5
|
||
| 31,206 € - 34,6733 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.024 in
153.0 mm
|
25
|
||
| 23,0842 € - 25,6491 € | Richiedi il lead time qui |
5.138 in
130.5 mm
|
12
|
||
| 15,906 € - 17,6733 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
||
| 20,794 € - 23,1044 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.252 in
108.0 mm
|
15
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare