Menu Ricerca

Piedini a pressione

Disponibile

I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.

La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.

  • Disponibili in vari materiali, tra cui nylon 6/6, gomma siliconica, polietilene a bassa densità (LDPE) ed elastomero termoplastico (TPE).
  • Forme: rettangolo, angolo retto, tondo e quadrato
  • Colori: nero, marrone, grigio, naturale e trasparente
  • Opzioni con classificazione UL94 HB


Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
132 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale base Colore Altezza base Intervallo diametro foro compatibile Diametro base Acquista
0,2155 € - 0,4383 € Richiedi il lead time qui
Nylon
Naturale
4.57 mm
9.7 mm
37.08 mm
0,3071 € - 0,5774 € 39688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
2.7 mm
9.8 mm
0,0559 € - 0,0595 € 371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
Nero
10.0 mm
2.2 - 4.5 mm
10.0 mm
0,2252 € - 0,2584 € 12800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
1.5 mm
3.7 - 3.8 mm
7.9 mm
0,2432 € - 0,2528 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
Nero
12.0 mm
9.8 - 12.7 mm
15.0 mm
0,4946 € - 1,2071 € 1648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
30.0 mm
0,3039 € - 0,3302 € 14600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.6 mm
6.0 - 6.1 mm
13.4 mm
0,129 € - 0,2032 € 12917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
3.18 mm
3.9 - 4.8 mm
25.4 mm
0,1367 € - 0,1423 € 3357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE
Nero
5.1 mm
4.0 - 6.8 mm
15.7 mm
0,1149 € - 0,2277 € 31500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
1.27 mm
4.8 - 5.5 mm
8.73 mm
0,2031 € - 0,4033 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
4.57 mm
9.7 mm
37.08 mm
0,118 € - 0,2338 € 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
3.18 mm
4.7 mm
12.7 mm
0,1585 € - 0,2421 € 6515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
4.78 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1276 € - 0,253 € 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
11.05 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1533 € - 0,3051 € 40030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
1.6 mm
3.2 mm
10.3 mm
0,0952 € - 0,1886 € 72300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
Naturale
6.35 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,221 € - 0,4381 € 2070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
9.65 mm
31.8 mm
31.75 mm
0,1409 € - 0,2788 € 17900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
2.39 mm
6.6 mm
19.05 mm
0,2114 € - 0,2722 € 7686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Grigio
7.0 mm
4.7 mm
10.0 mm
0,8166 € - 1,1607 € 1008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
20.0 - 40.0 mm
  • di 7
Finecorsa 37.08 mm 4.57 mm Nylon Naturale

10149232

Fascia di prezzo
0,4383 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9.7 mm
  • Altezza base
    4.57 mm
  • Diametro base
    37.08 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo a testa piatta
  • Colore
    Naturale
Piedini con perno di attacco 2.7 mm 9.8 mm PVC

10085080

Fascia di prezzo
0,5774 € - 0,3071 €

Livelli di giacenza
39688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9.8 mm
  • Altezza base
    2.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a clip 10.0 mm 10.0 mm PVC Nero

10316337

Fascia di prezzo
0,0595 € - 0,0559 €

Livelli di giacenza
371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.2 - 4.5 mm
  • Altezza base
    10.0 mm
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino per passacavo
  • Colore
    Nero
Piedini a clip 7.9 mm 1.5 mm 0.150 in TPE/TPV Nero

10021835

Fascia di prezzo
0,2584 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
12800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.7 - 3.8 mm
  • Altezza base
    1.5 mm
  • Diametro base
    7.9 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Colore
    Nero
Piedini a clip 15.0 mm 12.0 mm PVC Nero

10316283

Fascia di prezzo
0,2528 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9.8 - 12.7 mm
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Diametro base
    15.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino per passacavo
  • Colore
    Nero
Piedino ad incastro 30.0 mm Nero

10155493

Fascia di prezzo
1,2071 € - 0,4946 €

Livelli di giacenza
1648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a clip 13.4 mm 4.6 mm 0.240 in TPE Nero

10163603

Fascia di prezzo
0,3302 € - 0,3039 €

Livelli di giacenza
14600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 - 6.1 mm
  • Altezza base
    4.6 mm
  • Diametro base
    13.4 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Colore
    Nero
Finecorsa 25.4 mm 3.18 mm Nylon Naturale

10149058

Fascia di prezzo
0,2032 € - 0,129 €

Livelli di giacenza
12917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.9 - 4.8 mm
  • Altezza base
    3.18 mm
  • Diametro base
    25.4 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi a stelo separato
  • Colore
    Naturale
Piedini a clip 15.7 mm 5.1 mm 6.8 mm TPE Nero

10316306

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1367 €

Livelli di giacenza
3357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 6.8 mm
  • Altezza base
    5.1 mm
  • Diametro base
    15.7 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino per passacavo
  • Colore
    Nero
Piedini a clip 8.73 mm 1.27 mm 5.5 mm Nylon 6 Naturale

10149027

Fascia di prezzo
0,2277 € - 0,1149 €

Livelli di giacenza
31500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 - 5.5 mm
  • Altezza base
    1.27 mm
  • Diametro base
    8.73 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi a stelo separato
  • Colore
    Naturale
Finecorsa 37.08 mm 4.57 mm LDPE Nero

10149157

Fascia di prezzo
0,4033 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9.7 mm
  • Altezza base
    4.57 mm
  • Diametro base
    37.08 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo a testa piatta
  • Colore
    Nero
Finecorsa 12.7 mm 3.18 mm LDPE Nero

10149119

Fascia di prezzo
0,2338 € - 0,118 €

Livelli di giacenza
12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Altezza base
    3.18 mm
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo a testa piatta
  • Colore
    Nero
Finecorsa 12.7 mm 4.78 mm Nylon Naturale

10149850

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,1585 €

Livelli di giacenza
6515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Altezza base
    4.78 mm
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo
  • Colore
    Naturale
Finecorsa 12.7 mm 11.05 mm Nylon Naturale

10149867

Fascia di prezzo
0,253 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Altezza base
    11.05 mm
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo
  • Colore
    Naturale
Finecorsa 10.3 mm 1.6 mm LDPE Nero

10149096

Fascia di prezzo
0,3051 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
40030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro base
    10.3 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo a testa piatta
  • Colore
    Nero
Finecorsa 12.7 mm 6.35 mm Nylon Naturale

10149171

Fascia di prezzo
0,1886 € - 0,0952 €

Livelli di giacenza
72300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Altezza base
    6.35 mm
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo a testa piatta
  • Colore
    Naturale
Finecorsa 31.75 mm 9.65 mm Nylon Naturale

10149935

Fascia di prezzo
0,4381 € - 0,221 €

Livelli di giacenza
2070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    31.8 mm
  • Altezza base
    9.65 mm
  • Diametro base
    31.75 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo
  • Colore
    Naturale
Finecorsa 19.05 mm 2.39 mm LDPE Nero

10149133

Fascia di prezzo
0,2788 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
17900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.6 mm
  • Altezza base
    2.39 mm
  • Diametro base
    19.05 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo a testa piatta
  • Colore
    Nero
Piedini con perno di attacco 10.0 mm 7.0 mm 4.7 mm LDPE - PIR

10064931

Fascia di prezzo
0,2722 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
7686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Altezza base
    7.0 mm
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino a inserimento
  • Colore
    Grigio
Piedino ad incastro Nero LDPE

10155875

Fascia di prezzo
1,1607 € - 0,8166 €

Livelli di giacenza
1008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    20.0 - 40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090