Menu Ricerca

Piedini a sella

Disponibile

Ideali per l'uso con sedie e mobili, i piedini o le basi a sella, una volta applicati, possono portare l'applicazione all'altezza desiderata. Inoltre, forniscono un sostegno e una stabilità supplementari, aggiungono aderenza e aiutano a proteggere le superfici dai danni causati dal movimento.

La nostra gamma di piedini a sella comprende piedini a sella per mobili, basi a sella che fungono da piedini quando vengono aggiunte alla base dei tubi, piedini a sella che possono essere utilizzati come paracolpi per mobili, piedini a sella doppi che possono essere utilizzati per collegare tubi adiacenti e altri modelli per soddisfare diverse esigenze applicative.

  • Materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e nylon
  • Colori: bianco e nero
  • Forme: rettangolare e rotonda
  • Opzioni con perno centrale


Codice Serie: SR1503

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
58 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro tubo Colore Forma base Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,108 € - 0,2185 € 3718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Polietilene a bassa densità
0,2086 € - 0,2597 € 3553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1145 € - 0,2269 € 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
0,2998 € - 0,5948 € 2176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
0,1213 € - 0,1517 € 266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,145 € - 0,5948 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1464 € - 0,3606 € 901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
2,9984 € - 2,9984 € 2184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Nylon 6/6
0,666 € - 1,3202 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,4822 € - 1,0562 € 2174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,4615 € - 0,914 € 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1145 € - 0,2269 € 9844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1879 € - 0,3714 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1227 € - 0,3012 € 4432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1644 € - 0,4048 € 3017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
3,6617 € - 3,6617 € 1896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
Nylon 6/6
10290361 0,1547 € - 0,3075 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Nessun perno centrale
0,1035 € - 0,2565 € 4390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,1182 € - 0,2335 € 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
0,3841 € - 0,8456 € 4505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Perno centrale
  • di 3
LDPE Piedini a sella 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Fascia di prezzo
0,2185 € - 0,108 €

Livelli di giacenza
3718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290293

Fascia di prezzo
0,2597 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
3553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290330

Fascia di prezzo
0,2269 € - 0,1145 €

Livelli di giacenza
5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290378

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
2176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
LDPE Rotondo Piedini a sella 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Fascia di prezzo
0,1517 € - 0,1213 €

Livelli di giacenza
266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    16.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290439

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10349434

Fascia di prezzo
0,3606 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 22.0 mm Nylon

10261507

Fascia di prezzo
2,9984 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
2184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Numero di canali
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rotondo 28.0 mm LDPE

10290477

Fascia di prezzo
1,3202 € - 0,666 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    28.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 24.0 mm LDPE

10290460

Fascia di prezzo
1,0562 € - 0,4822 €

Livelli di giacenza
2174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    24.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 20.0 mm LDPE

10290446

Fascia di prezzo
0,914 € - 0,4615 €

Livelli di giacenza
1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290385

Fascia di prezzo
0,2269 € - 0,1145 €

Livelli di giacenza
9844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290422

Fascia di prezzo
0,3714 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349427

Fascia di prezzo
0,3012 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
4432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10349441

Fascia di prezzo
0,4048 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
3017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella 25.0 mm Nylon

10261514

Fascia di prezzo
3,6617 € - 3,6617 €

Livelli di giacenza
1896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    25.0 mm
  • Numero di canali
    2
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rotondo 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290361

Fascia di prezzo
0,3075 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    26.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Nessun perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290408

Fascia di prezzo
0,2565 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
4390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
LDPE Rotondo Piedini a sella 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,1182 €

Livelli di giacenza
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    16.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero
Piedini a sella Rotondo 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10349465

Fascia di prezzo
0,8456 € - 0,3841 €

Livelli di giacenza
4505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro tubo
    30.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini a sella
  • Tipo
    Perno centrale
  • Numero di canali
    1
  • Colore
    Nero