Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in plastica

Disponibile

I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
0,6387 € - 1,5763 € 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
15.0 mm
Polietilene a bassa densità; nylon
30.0 mm
0,7579 € - 0,9404 € 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M22
25.0 mm
Nylon 6/6
38.0 mm
0,4588 € - 0,5701 € Richiedi il lead time qui
M10
22.0 mm
Nylon 6/6
22.0 mm
1,5296 € - 4,6172 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
40.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,361 € - 4,1356 € 584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
30.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
2,3227 € - 5,6511 € 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
70.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,0565 € - 4,1356 € 252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,6004 € - 4,8296 € 2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
60.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
4,0223 € - 6,2034 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
100.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,7137 € - 5,1837 € 1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
4,9996 € - 7,0532 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
90.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,167 € - 4,5322 € 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,3214 € - 3,994 € 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,6004 € - 4,8296 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
4,9287 € - 6,9541 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
90.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,1741 € - 4,5747 € 401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
40.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
0,815 € - 0,815 € 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
80.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,4163 € - 4,2914 € 541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
20.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,3455 € - 4,0506 € Richiedi il lead time qui
M10
20.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,7137 € - 5,212 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
60.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
  • di 3
30.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 15.0 mm

10290859

Fascia di prezzo
1,5763 € - 0,6387 €

Livelli di giacenza
3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
Piedini regolabile monopezzo 38.0 mm M22 25.0 mm Nero

10182666

Fascia di prezzo
0,9404 € - 0,7579 €

Livelli di giacenza
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabile monopezzo 22.0 mm M10 22.0 mm Nero

10182673

Fascia di prezzo
0,5701 € - 0,4588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Altezza base
    22.0 mm
  • Lunghezza filetto
    22.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili 38.0 mm M10 40.0 mm Nero

10351284

Fascia di prezzo
4,6172 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M10 30.0 mm Nero

10351277

Fascia di prezzo
4,1356 € - 1,361 €

Livelli di giacenza
584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M10 70.0 mm Nero

10351314

Fascia di prezzo
5,6511 € - 2,3227 €

Livelli di giacenza
218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M8 16.0 mm Nero

10351352

Fascia di prezzo
4,1356 € - 1,0565 €

Livelli di giacenza
252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M8 60.0 mm Nero

10351406

Fascia di prezzo
4,8296 € - 1,6004 €

Livelli di giacenza
2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M8 100.0 mm Nero

10351444

Fascia di prezzo
6,2034 € - 4,0223 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 50.0 mm Nero

10351499

Fascia di prezzo
5,1837 € - 1,7137 €

Livelli di giacenza
1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 90.0 mm Nero

10351536

Fascia di prezzo
7,0532 € - 4,9996 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 30.0 mm Nero

10351574

Fascia di prezzo
4,5322 € - 1,167 €

Livelli di giacenza
287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M10 16.0 mm Nero

10351253

Fascia di prezzo
3,994 € - 1,3214 €

Livelli di giacenza
920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M10 50.0 mm Nero

10351291

Fascia di prezzo
4,8296 € - 1,6004 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M10 90.0 mm Nero

10351338

Fascia di prezzo
6,9541 € - 4,9287 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M8 40.0 mm Nero

10351383

Fascia di prezzo
4,5747 € - 1,1741 €

Livelli di giacenza
401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M8 80.0 mm Nero

10351420

Fascia di prezzo
0,815 € - 0,815 €

Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 20.0 mm Nero

10351468

Fascia di prezzo
4,2914 € - 1,4163 €

Livelli di giacenza
541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M10 20.0 mm Nero

10351260

Fascia di prezzo
4,0506 € - 1,3455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M10 60.0 mm Nero

10351307

Fascia di prezzo
5,212 € - 1,7137 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid