Menu Ricerca

Piedini di livellamento per macchinari

Disponibile

I piedini di livellamento per macchinari rappresentano una soluzione economica per impieghi leggeri. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Diametro base Acquista
38,9976 € - 38,9976 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
100.0 mm
50.0 mm
32,9191 € - 36,5576 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
100.0 mm
50.0 mm
68,2495 € - 68,2495 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
75.0 mm
139,3289 € - 139,3289 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M24
150.0 mm
100.0 mm
30,7101 € - 34,1319 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
100.0 mm
50.0 mm
48,6424 € - 51,1979 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
100.0 mm
75.0 mm
92,9547 € - 92,9547 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
75.0 mm
57,8973 € - 60,9437 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
100.0 mm
100.0 mm
54,8508 € - 54,8508 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
150.0 mm
75.0 mm
30,1745 € - 30,1745 € Richiedi il lead time qui
M10
50.0 mm
50.0 mm
37,8397 € - 39,8418 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
100.0 mm
50.0 mm
90,21 € - 90,21 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
150.0 mm
100.0 mm
77,2525 € - 77,2525 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
150.0 mm
100.0 mm
106,2543 € - 106,2543 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M24
150.0 mm
100.0 mm
102,3815 € - 102,3815 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
150.0 mm
100.0 mm
Piedini anti-vibranti 50.0 mm M12 100.0 mm Nero

10274859

Fascia di prezzo
38,9976 € - 38,9976 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 50.0 mm M12 100.0 mm Nero

10274842

Fascia di prezzo
36,5576 € - 32,9191 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 75.0 mm M16

10274927

Fascia di prezzo
68,2495 € - 68,2495 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    Pressed Stainless Steel
  • Diametro base
    75.0 mm
  • Articolazione
    7 °
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini anti-vibranti 100.0 mm M24 150.0 mm Nero

10274965

Fascia di prezzo
139,3289 € - 139,3289 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 50.0 mm M10 100.0 mm Nero

10274835

Fascia di prezzo
34,1319 € - 30,7101 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 75.0 mm M16 100.0 mm Nero

10274873

Fascia di prezzo
51,1979 € - 48,6424 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 75.0 mm M20

10274934

Fascia di prezzo
92,9547 € - 92,9547 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Materiale base
    Pressed Stainless Steel
  • Diametro base
    75.0 mm
  • Articolazione
    7 °
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini anti-vibranti 100.0 mm M16 100.0 mm Nero

10274897

Fascia di prezzo
60,9437 € - 57,8973 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 75.0 mm M16 150.0 mm Nero

10274880

Fascia di prezzo
54,8508 € - 54,8508 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 50.0 mm M10 50.0 mm Nero

10274828

Fascia di prezzo
30,1745 € - 30,1745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 50.0 mm M16 100.0 mm Nero

10274866

Fascia di prezzo
39,8418 € - 37,8397 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 100.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274903

Fascia di prezzo
90,21 € - 90,21 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 100.0 mm M16 150.0 mm Nero

10274941

Fascia di prezzo
77,2525 € - 77,2525 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 100.0 mm M24 150.0 mm Nero

10274910

Fascia di prezzo
106,2543 € - 106,2543 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
  • Colore
    Nero
Piedini anti-vibranti 100.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274958

Fascia di prezzo
102,3815 € - 102,3815 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
  • Colore
    Nero