Menu Ricerca

Piedini per macchinari - Premium

Disponibile

La nostra gamma di piedini per macchine Premium è destinata all'uso nelle applicazioni in cui servono piedini con montaggio di alta qualità, compresi macchinari e rack elettronici. Sono disponibili con perno in acciaio temperato o inossidabile, fissati a una base in poliammide (PA) o acciaio inossidabile. La gamma è inoltre disponibile con o senza fori.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza perno Dimensioni filettatura Capacità di carico Diametro base Acquista
14,278 € - 15,8644 € Richiedi il lead time qui
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
35,078 € - 38,9755 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
14,1287 € - 15,6986 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
34,5783 € - 38,4204 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
22,7881 € - 25,3202 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
12,1549 € - 13,5054 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
31,8167 € - 35,3519 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
20,4882 € - 22,7646 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
37,5334 € - 41,7038 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
14,3611 € - 15,9568 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
32,1986 € - 35,7762 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
32,9318 € - 36,5908 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
33,4076 € - 37,1195 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
13,7876 € - 15,3195 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
11,7373 € - 13,0414 € 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M8
400.0 kg
55.0 mm
29,938 € - 33,2644 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
30,6653 € - 34,0726 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
14,402 € - 16,0022 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
23,1159 € - 25,6843 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
33,4076 € - 37,1195 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
  • di 2
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M12 Nero

10253151

Fascia di prezzo
15,8644 € - 14,278 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Lunghezza perno
    75.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 Nero

10253199

Fascia di prezzo
38,9755 € - 35,078 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza perno
    150.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M12 Nero

10253236

Fascia di prezzo
15,6986 € - 14,1287 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Lunghezza perno
    150.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 Nero

10253274

Fascia di prezzo
38,4204 € - 34,5783 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza perno
    150.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 Nero

10253175

Fascia di prezzo
25,3202 € - 22,7881 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza perno
    75.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M12 Nero

10253212

Fascia di prezzo
13,5054 € - 12,1549 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Lunghezza perno
    75.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 Nero

10253250

Fascia di prezzo
35,3519 € - 31,8167 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza perno
    150.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M12 Nero

10253168

Fascia di prezzo
22,7646 € - 20,4882 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Lunghezza perno
    125.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 Nero

10253205

Fascia di prezzo
41,7038 € - 37,5334 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza perno
    200.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 Nero

10253243

Fascia di prezzo
15,9568 € - 14,3611 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza perno
    75.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 Nero

10253267

Fascia di prezzo
35,7762 € - 32,1986 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza perno
    200.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 Nero

10253144

Fascia di prezzo
36,5908 € - 32,9318 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza perno
    150.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 Nero

10253182

Fascia di prezzo
37,1195 € - 33,4076 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza perno
    150.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M12 Nero

10253229

Fascia di prezzo
15,3195 € - 13,7876 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Lunghezza perno
    125.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M8 Nero

10252901

Fascia di prezzo
13,0414 € - 11,7373 €

Livelli di giacenza
159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Capacità di carico
    400.0 kg
  • Lunghezza perno
    60.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 Nero

10253113

Fascia di prezzo
33,2644 € - 29,938 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza perno
    100.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 Nero

10253137

Fascia di prezzo
34,0726 € - 30,6653 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza perno
    200.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 Nero

10253090

Fascia di prezzo
16,0022 € - 14,402 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Capacità di carico
    1500.0 kg
  • Lunghezza perno
    150.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 Nero

10252970

Fascia di prezzo
25,6843 € - 23,1159 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Capacità di carico
    1500.0 kg
  • Lunghezza perno
    150.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 Nero

10253014

Fascia di prezzo
37,1195 € - 33,4076 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
  • Lunghezza perno
    150.0 mm
  • Materiale base
    Nylon