Menu Ricerca

Piedini regolabili 40.0 mm M10 86.0 mm Nero

Codice articolo:

1504572

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 135,7237 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

135,72 €

1 x 135,7237 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 40.0 mm
Articolazione
Tipo di montaggio Incavo
Lunghezza filetto 86.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Altezza totale 86.0 mm
Capacità di carico 100.0 kg
Codice doganale 8487909090
Materiale base Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci