Menu Ricerca

Piedini regolabili con corpo cavo - Base girevole in metallo

In produzione

Questi piedini livellanti in acciaio sono regolabili con un'articolazione fino a 15 per adeguarsi alle superfici irregolari. La gamma è disponibile in acciaio inossidabile, acciaio nichelato o cromato oro e può essere acquistata con o senza cuscinetto in gomma sulla base. Inoltre sono disponibili varianti per supportare il montaggio tramite perno o chiave.

Codice Serie: SR5788

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Capacità di carico Diametro base Acquista
253,5297 € - 253,5297 € Richiedi il lead time qui
M16
193,9265 € - 193,9265 € Richiedi il lead time qui
M12
346,8479 € - 346,8479 € Richiedi il lead time qui
M16
278,2793 € - 278,2793 € Richiedi il lead time qui
M16
293,1998 € - 293,1998 € Richiedi il lead time qui
M16
306,9161 € - 306,9161 € Richiedi il lead time qui
M16
226,3065 € - 226,3065 € Richiedi il lead time qui
M16
131,614 € - 131,614 € Richiedi il lead time qui
M10
140,9458 € - 140,9458 € Richiedi il lead time qui
M10
118,0416 € - 118,0416 € Richiedi il lead time qui
M10
254,9694 € - 254,9694 € Richiedi il lead time qui
M16
148,4715 € - 148,4715 € Richiedi il lead time qui
M12
270,8191 € - 270,8191 € Richiedi il lead time qui
M16
123,2507 € - 123,2507 € Richiedi il lead time qui
M10
153,0261 € - 153,0261 € Richiedi il lead time qui
M12
148,0396 € - 148,0396 € Richiedi il lead time qui
M10
319,6247 € - 319,6247 € Richiedi il lead time qui
M16
216,438 € - 216,438 € Richiedi il lead time qui
M12
187,3039 € - 187,3039 € Richiedi il lead time qui
M16
207,6035 € - 207,6035 € Richiedi il lead time qui
M10
  • di 5
Piedini regolabili 65.0 mm M16 112.0 mm Nero

1504583

Fascia di prezzo
253,5297 € - 253,5297 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 52.0 mm M12 103.0 mm Nero

1504573

Fascia di prezzo
193,9265 € - 193,9265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 119.0 mm M16 148.0 mm Nero

1504563

Fascia di prezzo
346,8479 € - 346,8479 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 119.0 mm M16 148.0 mm Nero

1504562

Fascia di prezzo
278,2793 € - 278,2793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 65.0 mm M16 148.0 mm Nero

1504587

Fascia di prezzo
293,1998 € - 293,1998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 119.0 mm M16 112.0 mm Nero

1504559

Fascia di prezzo
306,9161 € - 306,9161 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 65.0 mm M16 112.0 mm Nero

1504581

Fascia di prezzo
226,3065 € - 226,3065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 40.0 mm M10 69.0 mm Nero

1504565

Fascia di prezzo
131,614 € - 131,614 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 40.0 mm M10 86.0 mm Nero

1504569

Fascia di prezzo
140,9458 € - 140,9458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 40.0 mm M10 69.0 mm Nero

1504566

Fascia di prezzo
118,0416 € - 118,0416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 119.0 mm M16 112.0 mm Nero

1504558

Fascia di prezzo
254,9694 € - 254,9694 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 52.0 mm M12 103.0 mm Nero

1504574

Fascia di prezzo
148,4715 € - 148,4715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 119.0 mm M16 112.0 mm Nero

1504560

Fascia di prezzo
270,8191 € - 270,8191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 40.0 mm M10 86.0 mm Nero

1504570

Fascia di prezzo
123,2507 € - 123,2507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 52.0 mm M12 80.0 mm Nero

1504580

Fascia di prezzo
153,0261 € - 153,0261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 40.0 mm M10 69.0 mm Nero

1504567

Fascia di prezzo
148,0396 € - 148,0396 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 119.0 mm M16 148.0 mm Nero

1504561

Fascia di prezzo
319,6247 € - 319,6247 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 52.0 mm M12 103.0 mm Nero

1504575

Fascia di prezzo
216,438 € - 216,438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 65.0 mm M16 112.0 mm Nero

1504584

Fascia di prezzo
187,3039 € - 187,3039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 79.0 mm M10 86.0 mm Nero

1504595

Fascia di prezzo
207,6035 € - 207,6035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Articolazione
    3 °
  • Tipo di montaggio
    Socket
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Codice doganale
    8487909090
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile