Menu Ricerca

Piedini 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acciaio

Codice articolo:

HVLME-5N

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 - 19 5,4051 €
20 - 39 5,1207 €
40 - 79 4,8497 €
80 + 4,3079 €
Confezione standard: 4

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

21,62 €

4 x 5,4051 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 19.1 mm
Articolazione 15°
Tipo di montaggio Incavo
Dimensioni filettatura M6 x 1.0
Capacità di carico 310.0 kg
Codice doganale 7318190090
Materiale base Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci