I piedini scorrevoli con montaggio a chiodo o i piedini con montaggio a chiodo sono ideali per le gambe dei mobili in legno per una protezione ottimale del pavimento e per contribuire a ridurre il rumore. Questi piedini scorrevoli si inseriscono facilmente e sono disponibili in varie finiture per un'azione di scorrimento fluida.
I nostri piedini scorrevoli con montaggio a chiodo sono disponibili in una scelta di materiali di base, tra cui: polietilene ad alta densità (HDPE), cromo, poliammide (PA) e politetrafluoroetilene (PTFE), oltre all'opzione in PTFE con feltro, tutte fornite con un chiodo in acciaio per maggiore praticità e resistenza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Colore | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4574 € - 0,5736 € | 1598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PTFE
|
Naturale
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 0,3555 € - 0,4461 € | 1963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PTFE
|
Naturale
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2988 € - 0,5859 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE; acciaio
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0924 € - 0,185 € | 21600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1157 € - 0,2316 € | 43065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
Color legno
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4418 € - 1,0915 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; acciaio
|
Naturale
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3186 € - 0,3186 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA; acciaio
|
Marrone
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1271 € - 0,1699 € | 5798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA; feltro; acciaio
|
Naturale
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1155 € - 0,2313 € | 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
Naturale
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2691 € - 0,3342 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; acciaio
|
Naturale
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5098 € - 1,267 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; acciaio
|
Naturale
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1514 € - 1,1514 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PTFE
|
Naturale
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 0,1444 € - 0,1926 € | 16627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA; feltro; acciaio
|
Naturale
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3951 € - 0,6127 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE; acciaio
|
Grigio
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,1249 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
Naturale
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0267 € - 0,1561 € | Richiedi il lead time qui |
HDPE
|
Color legno
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3809 € - 0,3809 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; acciaio
|
Naturale
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2492 € - 0,3115 € | 6344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA; acciaio
|
Marrone
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1487 € | Richiedi il lead time qui |
PA; feltro; acciaio
|
Naturale
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3824 € - 0,4772 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; acciaio
|
Naturale
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare