I piedini orientabili a pressione sono piedini girevoli con un inserto a molla. Progettati per fornire mobilità e stabilità a mobili e altri prodotti. Presentano un cappuccio terminale per tubo per una finitura pulita. E sono provvisti di un giunto a sfera per consentire l'inclinazione.
Materiale: Acciaio Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Materiale base | d1 | h1 | Dentini di metallo | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
16-18
|
Acciaio
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
No
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
16-18
|
Acciaio
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sì
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
19
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sì
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
16-18
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sì
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
19
|
Acciaio
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sì
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 0,4579 € - 0,5088 € | Richiedi il lead time qui |
16
|
Acciaio
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
S
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
16
|
Nylon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
S
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,3636 € - 0,404 € | Richiedi il lead time qui |
16
|
Acciaio
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
S
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,3636 € - 0,404 € | Richiedi il lead time qui |
16
|
Nylon
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
S
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
16
|
Nylon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
S
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
22
|
Acciaio
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sì
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
16
|
Acciaio
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
S
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
16
|
Acciaio
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
No
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare