Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 109,9401 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza da esteso | 165.0 mm |
---|---|
Lunghezza da esteso | 6.496 in |
Lunghezza della corsa | 50.0 mm |
Lunghezza della corsa | 1.969 in |
Diametro pistone compatibile | 28.0 mm |
Diametro pistone compatibile | 1.102 in |
Dimensioni filettatura | M10 x 1;M8 x 1.25 |
Diametro asta | 10.0 mm |
Diametro asta | 0.394 in |
Lunghezza filettatura | 13.0 mm |
Lunghezza filettatura | 0.512 in |
Forza massima | 1000.0 N |
Forza massima | 1000.0 N |
Materiale asta | Acciaio al carbonio |
Colore | Nero |
Tipo | Con elemento di blocco |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare