I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,018 € - 16,2512 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 4,3231 € - 4,3231 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 63,6315 € - 126,0647 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 123,2491 € - 244,1652 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 1,9122 € - 1,9122 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 12,7323 € - 15,919 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 17,6415 € - 20,742 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 0,0764 € - 0,1442 € | 3052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,1702 € - 0,3574 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,3178 € - 0,6006 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6.4 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 1,1579 € - 2,1908 € | 2196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,7487 € - 3,6724 € | Richiedi il lead time qui |
|
9.5 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 1,0798 € - 2,3608 € | 3937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 1,7582 € - 3,169 € | 910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 0,8608 € - 2,6115 € | 1147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 1,6443 € - 4,9744 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 0,0721 € - 0,1442 € | 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.2 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 0,1219 € - 0,2561 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.4 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 14,078 € - 14,078 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare