Menu Ricerca

Pressacavi a innesto rapido

Disponibile

Progettati per montaggio e smontaggio senza l'impiego di utensili. I pressacavi a innesto rapido offrono una tenuta sicura a prova di agenti atmosferici e un involucro resistente a prova di torsioni, deformazioni e strappi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
8,767 € - 13,7666 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Pressacavo M25 9.0 mm 17.0 mm PA Grigio chiaro

10643549

Fascia di prezzo
13,7666 € - 8,767 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Modulo pressacavo
    Click-In
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    14.3836 GBP