In nylon 6; Colori: grigio chiaro, nero; Disponibili con filettatura metrica e PG; Grado di protezione IP-68
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10264768 | 1,7218 € - 1,9161 € | 9498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 10264829 | 1,7218 € - 1,9161 € | 1738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 2,5493 € - 2,8326 € | 1336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8412 € - 2,0394 € | 12055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3865 € - 1,5437 € | 57196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,7193 € - 0,7193 € | 2147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,1244 € - 2,3605 € | 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,463 € - 1,463 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,9846 € - 6,6511 € | 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8412 € - 2,0394 € | 1028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9576 € - 3,2908 € | 1075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10264973 | 2,1811 € - 2,4219 € | 3896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 2,9992 € - 3,3325 € | 2690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3001 € - 1,4446 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3001 € - 1,4446 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,5827 € - 2,8604 € | 345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,638 € - 4,0545 € | Richiedi il lead time qui |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,1244 € - 2,3605 € | 1075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,9846 € - 6,6511 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5827 € - 2,8604 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare