Menu Ricerca

Pressacavo M25 8.0 mm 17.0 mm PA Grigio

This metric high performance cable gland is manufactured from UL94 V-2 rated nylon and comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Offers an IP68 protection at 5 bar and is found in grey.
Codice articolo Essentra :

10152096

Codice articolo precedente:

CG-M25-1

12530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,0511 €
500 - 999 0,9695 €
1000 + 0,9181 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

52,56 €

50 x 1,0511 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Certificazione UL
Colore Grigio
Modulo pressacavo Standard
Intervallo diametro cavo compatibile 8.0 - 17.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 8.0 mm
Lunghezza totale 43.0 mm
Larghezza tra le estremità 29.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Dimensioni filettatura M25
Materiale PA

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci