10152102
CG-M25-1-BK
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 50 - 99 | 1,4043 € |
| 100 - 499 | 1,0511 € |
| 500 - 999 | 0,9695 € |
| 1000 + | 0,9181 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 |
| Modulo pressacavo | High Performing |
| Certificazione | VDE |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 8.0 - 17.0 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.315 - 0.669 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.315 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 8.0 mm |
| Lunghezza totale | 1.693 in |
| Lunghezza totale | 43.0 mm |
| Larghezza tra le estremità | 29.0 mm |
| Larghezza tra le estremità | 1.142 in |
| Standard | IP68 - 5 Bar |
| Specifiche | 5 bar |
| Dimensioni filettatura | M25 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare