Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | T | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9656 € - 9,934 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 16,0469 € - 37,1487 € | 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 48,9056 € - 111,803 € | Richiedi il lead time qui |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 0,8299 € - 1,5733 € | 1796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,1936 € - 7,3773 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 23,6667 € - 64,5418 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
| 75,7166 € - 170,6044 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
| 11,1606 € - 26,2629 € | 324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 31,3715 € - 68,0217 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 84,4411 € - 177,3263 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 35,408 € - 74,3569 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
| 16,5851 € - 37,0595 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 7,7473 € - 16,2693 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 1,3228 € - 2,7779 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 49,3871 € - 103,713 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
| 0,4956 € - 1,0408 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 1,8695 € - 3,926 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,473 € - 1,4098 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3129 € - 2,4478 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2,7193 € - 7,6438 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare