La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).
Materiale: LLDPE, PE, LDPE, PP Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | D | Materiale | Classe pressione nominale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1203 € - 3,0337 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 0,9673 € - 2,3734 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,742 € - 4,5506 € | 798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 1,9545 € - 5,086 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,1543 € - 2,3347 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,4871 € - 3,8962 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,7987 € - 4,6993 € | 10409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 0,8356 € - 1,6566 € | 7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 2,3086 € - 4,5803 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,8553 € - 3,6881 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 0,2746 € - 0,3399 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,3093 € - 0,3588 € | 2288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 0,4855 € - 0,899 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
| 0,3408 € - 0,8768 € | 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 0,3292 € - 0,4064 € | 987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,264 € - 0,3399 € | 1184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,4206 € - 0,4309 € | 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,3893 € - 0,4041 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,254 € - 0,3251 € | 3469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,3892 € - 0,8487 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare