Menu Ricerca

Protezioni per giunti in fibra

Disponibile

Le protezioni per giunzioni di fibra ottica offrono un'elevata protezione. Sono disponibili due tipi entrambi costituiti da un tubo esterno e interno. Il tipo 1 include un'asta in acciaio inossidabile mentre il tipo 2 utilizza un'asta in ceramica. Colore trasparente.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro asta Diametro interno tubo Diametro recuperato Acquista
0,2548 € - 0,2831 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
1.5 mm
2.8 mm
0,5947 € - 0,6608 € Richiedi il lead time qui
0,2212 € - 0,2457 € 272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2932 € - 0,3258 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
1.4 mm
2.8 mm
0,2072 € - 0,2303 € 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2212 € - 0,2457 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2527 € - 0,2808 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
0.5 mm
1.5 mm
0,2092 € - 0,2325 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2552 € - 0,2835 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
0.5 mm
1.5 mm
0,2212 € - 0,2457 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
Protezione per giunti in fibra 1.5 mm 2.8 mm Trasparente

10316153

Fascia di prezzo
0,2831 € - 0,2548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale interno
    Adesivo in copolimero PE
  • Materiale esterno
    Poliolefina
  • Materiale asta
    Acciaio armonico inossidabile
  • Diametro interno tubo
    1.5 mm
Protezione per giunti in fibra 3.6 x 1.0 mm 5.0 x 3.0 mm Trasparente

10318713

Fascia di prezzo
0,6608 € - 0,5947 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale interno
    Adesivo in copolimero PE
  • Materiale esterno
    Poliolefina
  • Materiale asta
    Ceramica
  • Lunghezza manicotto
    40.0 mm
Protezione per giunti in fibra 1.2 mm 2.4 mm Trasparente

10337721

Fascia di prezzo
0,2457 € - 0,2212 €

Livelli di giacenza
272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale interno
    Adesivo in copolimero PE
  • Materiale esterno
    Poliolefina
  • Materiale asta
    Acciaio armonico inossidabile
  • Diametro interno tubo
    1.2 mm
Protezione per giunti in fibra 1.4 mm 2.8 mm Trasparente

10337752

Fascia di prezzo
0,3258 € - 0,2932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale interno
    Adesivo in copolimero PE
  • Materiale esterno
    Poliolefina
  • Materiale asta
    Acciaio armonico inossidabile
  • Diametro interno tubo
    1.4 mm
Protezione per giunti in fibra 1.2 mm 2.4 mm Trasparente

10337745

Fascia di prezzo
0,2303 € - 0,2072 €

Livelli di giacenza
398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale interno
    Adesivo in copolimero PE
  • Materiale esterno
    Poliolefina
  • Materiale asta
    Acciaio armonico inossidabile
  • Diametro interno tubo
    1.2 mm
Protezione per giunti in fibra 1.2 mm 2.4 mm Trasparente

10337714

Fascia di prezzo
0,2457 € - 0,2212 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale interno
    Adesivo in copolimero PE
  • Materiale esterno
    Poliolefina
  • Materiale asta
    Acciaio armonico inossidabile
  • Diametro interno tubo
    1.2 mm
Protezione per giunti in fibra 0.5 mm 1.5 mm Trasparente

10337684

Fascia di prezzo
0,2808 € - 0,2527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale interno
    Adesivo in copolimero PE
  • Materiale esterno
    Poliolefina
  • Materiale asta
    Acciaio armonico inossidabile
  • Diametro interno tubo
    0.5 mm
Protezione per giunti in fibra 1.2 mm 2.4 mm Trasparente

10337707

Fascia di prezzo
0,2325 € - 0,2092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale interno
    Adesivo in copolimero PE
  • Materiale esterno
    Poliolefina
  • Materiale asta
    Acciaio armonico inossidabile
  • Diametro interno tubo
    1.2 mm
Protezione per giunti in fibra 0.5 mm 1.5 mm Trasparente

10337691

Fascia di prezzo
0,2835 € - 0,2552 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale interno
    Adesivo in copolimero PE
  • Materiale esterno
    Poliolefina
  • Materiale asta
    Acciaio armonico inossidabile
  • Diametro interno tubo
    0.5 mm
Protezione per giunti in fibra 1.2 mm 2.4 mm Trasparente

10337738

Fascia di prezzo
0,2457 € - 0,2212 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale interno
    Adesivo in copolimero PE
  • Materiale esterno
    Poliolefina
  • Materiale asta
    Acciaio armonico inossidabile
  • Diametro interno tubo
    1.2 mm