Menu Ricerca

Pulegge per cinghie rotonde

Disponibile

Materiale forte e resistente, adatto per connessioni flessibili tra gli elementi e molti altri prodotti tecnici. Adatto per morsetti di sospensione, cuscinetti, ruote dentate, ecc.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Larghezza cinghia Larghezza ruota Acquista
0,6911 € - 1,3171 € 4205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
1,3157 € - 3,2008 € 1578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
0,8101 € - 1,5437 € 15458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
1,0254 € - 2,4927 € 5358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
11.0 mm
Puleggia per cinghia rotonda 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

10117132

Fascia di prezzo
1,3171 € - 0,6911 €

Livelli di giacenza
4205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    20.0 mm
  • Larghezza ruota
    7.5 mm
  • Larghezza cinghia
    3.8 mm
  • Diametro foro
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Puleggia per cinghia rotonda 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

10117163

Fascia di prezzo
3,2008 € - 1,3157 €

Livelli di giacenza
1578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    15.0 mm
  • Larghezza cinghia
    7.6 mm
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
Puleggia per cinghia rotonda 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

10117149

Fascia di prezzo
1,5437 € - 0,8101 €

Livelli di giacenza
15458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    30.0 mm
  • Larghezza ruota
    9.0 mm
  • Larghezza cinghia
    4.8 mm
  • Diametro foro
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Puleggia per cinghia rotonda 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

10117156

Fascia di prezzo
2,4927 € - 1,0254 €

Livelli di giacenza
5358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza ruota
    11.0 mm
  • Larghezza cinghia
    6.1 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene