Menu Ricerca

Puntali ovali

In produzione

Queste bussole ovali nere forniscono una copertura pulita dei tubi di forma ovale. Possono essere utilizzate per rifinire, proteggere e soprattutto per coprire i bordi affilati dei tubi. Il materiale in PVC offre flessibilità per agevolare montaggio e rimozione.

Codice Serie: SR1522

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità H l Materiale (nome esteso) w Acquista
0,1837 € - 0,4178 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
30.0 mm
Cloruro di polivinile
15.0 mm
Puntale ovale 30.0 mm 15.0 mm 24.0 mm PVC Nero

465370

Fascia di prezzo
0,4178 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    24.0 mm
  • l
    30.0 mm
  • w
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.4998 EUR