Menu Ricerca

Punti adesivi - Punti colla

In produzione

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Rimovibilità Diametro totale Acquista
28,3941 € - 31,537 € Richiedi il lead time qui
Permanente
28,3941 € - 31,537 € Richiedi il lead time qui
Tenuta verticale
28,3941 € - 31,537 € Richiedi il lead time qui
Tenuta verticale
31,8486 € - 35,3978 € Richiedi il lead time qui
Permanente
28,3941 € - 31,537 € Richiedi il lead time qui
Rimovibili
30,4803 € - 37,1725 € Richiedi il lead time qui
Rimovibili
31,8486 € - 35,3978 € Richiedi il lead time qui
Tenuta verticale
28,3941 € - 31,537 € Richiedi il lead time qui
Permanente
31,8486 € - 35,3978 € Richiedi il lead time qui
Rimovibili
Punto adesivo 5.0 mm 1.0 mm Permanente

493978

Fascia di prezzo
31,537 € - 28,3941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Rotoli
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Quantità per rotolo
    2000 Pieces
  • Codice doganale
    3919108025
  • Viscosità
    Traslucido
Punto adesivo 5.0 mm 1.0 mm Tenuta verticale

493979

Fascia di prezzo
31,537 € - 28,3941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Rotoli
  • Rimovibilità
    Tenuta verticale
  • Quantità per rotolo
    2000 Pieces
  • Codice doganale
    3919108025
  • Viscosità
    Traslucido
Punto adesivo 10.0 mm 1.0 mm Tenuta verticale

493982

Fascia di prezzo
31,537 € - 28,3941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Rotoli
  • Rimovibilità
    Tenuta verticale
  • Quantità per rotolo
    2000 Pieces
  • Codice doganale
    3919108025
  • Viscosità
    Traslucido
Punto adesivo 16.0 mm 1.0 mm Permanente

496768

Fascia di prezzo
35,3978 € - 31,8486 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Rotoli
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Quantità per rotolo
    2000 Pieces
  • Codice doganale
    3919108025
  • Viscosità
    Traslucido
N/A;5.0 mm;Rimovibili

493977

Fascia di prezzo
31,537 € - 28,3941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Rotoli
  • Rimovibilità
    Rimovibili
  • Quantità per rotolo
    2000 Pieces
  • Codice doganale
    3919108025
  • Viscosità
    Traslucido
Punto adesivo 10.0 mm 1.0 mm Rimovibili

493980

Fascia di prezzo
37,1725 € - 30,4803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Rotoli
  • Rimovibilità
    Rimovibili
  • Quantità per rotolo
    2000 Pieces
  • Codice doganale
    3919108025
  • Viscosità
    Traslucido
Punto adesivo 16.0 mm 1.0 mm Tenuta verticale

496769

Fascia di prezzo
35,3978 € - 31,8486 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Rotoli
  • Rimovibilità
    Tenuta verticale
  • Quantità per rotolo
    2000 Pieces
  • Codice doganale
    3919108025
  • Viscosità
    Traslucido
Punto adesivo 10.0 mm 1.0 mm Permanente

493981

Fascia di prezzo
31,537 € - 28,3941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Rotoli
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Quantità per rotolo
    2000 Pieces
  • Codice doganale
    3919108025
  • Viscosità
    Traslucido
Punto adesivo 16.0 mm 1.0 mm Rimovibili

496767

Fascia di prezzo
35,3978 € - 31,8486 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Rotoli
  • Rimovibilità
    Rimovibili
  • Quantità per rotolo
    2000 Pieces
  • Codice doganale
    3919108025
  • Viscosità
    Traslucido