Menu Ricerca

Reti protettive flessibili

In produzione

Le reti protettive in plastica sono disponibili in rotoli con spessore di calibro standard o per uso gravoso. Entrambi possono essere facilmente applicati o rimossi. Non intrappolano né trattengono l'umidità. Si allungano e avvolgono aderendo perfettamente a qualsiasi forma.

Codice Serie: SRR0075

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
L Tutti
T Tutti
W Tutti
Materiale Tutti
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità W Forma T Materiale L Acquista
12,8011 € - 26,8824 € Richiedi il lead time qui
0.8 m
5.0 mm
LDPE
1.0 m
106,1576 € - 106,1576 € Richiedi il lead time qui
0.8 m
1.0 mm
LDPE
0.5 m
Rete protezione mobili 1.0 m 0.8 m 1.0 m Nero

1573674

Fascia di prezzo
26,8824 € - 12,8011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    1.0 m
  • T
    5.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE
Rete protezione mobili 50.0 m 0.8 m 50.0 m

1573673

Fascia di prezzo
106,1576 € - 106,1576 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    0.5 m
  • T
    1.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE