Menu Ricerca

Retractable Crank Handles

Disponibile

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza corpo Altezza maniglia Lunghezza totale Diametro corpo Acquista
34,0056 € - 42,5313 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
45.0 mm
86.0 mm
26.4 mm
44,6836 € - 55,8614 € Richiedi il lead time qui
49.0 mm
65.0 mm
162.0 mm
39.0 mm
Maniglia a manovella ripiegabile 86.0 mm Nero

10190647

Fascia di prezzo
42,5313 € - 34,0056 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro corpo
    26.4 mm
  • Altezza corpo
    31.5 mm
  • Altezza maniglia
    45.0 mm
  • Lunghezza totale
    86.0 mm
  • Materiale maniglia
    PA
Maniglia a manovella ripiegabile 162.0 mm Nero

10190616

Fascia di prezzo
55,8614 € - 44,6836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro corpo
    39.0 mm
  • Altezza corpo
    49.0 mm
  • Altezza maniglia
    65.0 mm
  • Lunghezza totale
    162.0 mm
  • Materiale maniglia
    PA