Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Altezza maniglia | Lunghezza totale | Diametro corpo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,5628 € - 18,234 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.193 in
106.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
19,4532 € - 24,3165 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
10,9052 € - 13,6281 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,1515 € - 15,1724 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
40,334 € - 49,7439 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1340343 | 40,334 € - 49,7439 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.