Menu Ricerca

Riscontri per pannello

In produzione

I riscontri per pannello sono montati su armadi o pannelli di accesso e, unitamente alla chiusura, li tengono saldamente serrati. I riscontri per pannello si innestano e si sganciano emettendo un suono percettibile e rappresentano un efficace dispositivo di bloccaggio per involucri e chiusure.

Codice Serie: SR5075

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Materiale Larghezza totale Acquista
0,1754 € - 0,2017 € Richiedi il lead time qui
Nylon
0,1681 € - 0,1913 € Richiedi il lead time qui
POM
0,4172 € - 0,4546 € Richiedi il lead time qui
Nylon
0,4974 € - 0,5402 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
3,9773 € - 8,3523 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
0,3938 € - 0,4297 € Richiedi il lead time qui
POM
0,1768 € - 0,1768 € Richiedi il lead time qui
POM
2,4002 € - 5,8231 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
0,1754 € - 0,3026 € Richiedi il lead time qui
Nylon
2,3904 € - 5,02 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
0,4711 € - 1,0418 € Richiedi il lead time qui
PA
Riscontro per pannello 0.390 in 0.390 in Nylon Naturale

CS-113-5

Fascia di prezzo
0,2017 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Natural
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Tipo
    Striker
  • Codice doganale
    3926909790
Riscontro per pannello 3.0 mm 3.0 mm POM Nero

DLS-2

Fascia di prezzo
0,1913 € - 0,1681 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliacetale
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Tipo
    Striker
  • Codice doganale
    7326909890
Riscontro per pannello 10.0 mm 10.0 mm Nylon Nero

CS-113-2

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,4172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Tipo
    Striker
  • Codice doganale
    3926909790
Riscontro per pannello 7.2 mm 7.2 mm Acciaio Nero

DCS-4

Fascia di prezzo
0,5402 € - 0,4974 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Tipo
    Striker
  • Codice doganale
    7318190090
Riscontro per pannello 70.0 mm 19.0 mm Acciaio Naturale

1335123

Fascia di prezzo
8,3523 € - 3,9773 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Natural
  • Tipo
    Striker
  • Codice doganale
    7326909890
Riscontro per pannello 0.260 in 0.260 in POM Nero

CS-113-3

Fascia di prezzo
0,4297 € - 0,3938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliacetale
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Tipo
    Striker Base
  • Codice doganale
    3926909790
Riscontro per pannello 7.2 mm 7.2 mm POM Naturale

DCS-1

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliacetale
  • Colore
    Natural
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Tipo
    Striker
  • Codice doganale
    3926909790
Riscontro per pannello Acciaio Naturale

1335122

Fascia di prezzo
5,8231 € - 2,4002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Natural
  • Tipo
    Striker
  • Codice doganale
    7326909890
Riscontro per pannello 5.8 mm 6.4 mm Nylon Nero

CS-113-6

Fascia di prezzo
0,3026 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Tipo
    Striker
  • Codice doganale
    3926909790
Riscontro per pannello Acciaio Naturale

1335121

Fascia di prezzo
5,02 € - 2,3904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Natural
  • Tipo
    Striker
  • Codice doganale
    7326909890
PA N/A 26.0 mm

021005500002

Fascia di prezzo
1,0418 € - 0,4711 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790