167011500002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,9575 € |
500 - 999 | 0,7268 € |
1000 + | 0,6065 € |
Lunghezza attacco | 33.3 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 1.311 in |
Diametro testa | 15.2 mm |
Diametro testa | 0.598 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 7.0 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.276 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 2.5 - 22.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.098 - 0.866 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 2 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare