167103500002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3703 € |
500 - 999 | 0,2639 € |
1000 + | 0,2031 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 12.2 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.48 in |
Diametro testa | 11.0 mm |
Diametro testa | 0.433 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 4.8 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.189 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.7 - 8.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.028 - 0.315 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 1 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare