468853
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,3565 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 16.8 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.661 in |
Diametro testa | 12.7 mm |
Diametro testa | 0.5 in |
Altezza testa | 1.5 mm |
Altezza testa | 0.059 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 8.0 - 8 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.315 - 0.315 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 3.3 - 12.7 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.13 - 0.5 in |
Altezza totale | 18.3 mm |
Altezza totale | 0.72 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 1 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare