Menu Ricerca

Chiusura a scatto Passacavo 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-W Bianco

Passacavo in policarbonato (PC) da usare con pistoncino in nylon combinato (venduto separatamente). Crea un gruppo con rivetto a scatto per fissare e unire due pannelli. Progettati per un'installazione e una rimozione manuale rapida e semplice grazie all'inserimento e all'estrazione a scatto. Ideale per le applicazioni che richiedono manutenzione.
Codice articolo Essentra :

10171608

Codice articolo precedente:

SLG-1S-W

12954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,124 €
5000 - 9999 0,1026 €
10000 - 24999 0,0901 €
25000 + 0,0804 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

124,00 €

1000 x 0,124 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro foro pannello fisso 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Intervallo spessore porta compatibile 1.6 - 2.0 mm
Intervallo diametro foro nel pannello removibile 4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
Intervallo diametro foro compatibile 4.5 - 4.6 mm
Altezza testa 1.2 mm
Diametro testa 6.5 mm
Lunghezza attacco 7.6 mm
Codici articolo compatibile (tutti) SLPB-1S-W
Tipo di rivetto Rivetto a scatto
Tipo Passacavo
Materiale (nome esteso) Policarbonato
Colore Bianco
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci