Menu Ricerca

Rondelle di finitura

Disponibile

Le rondelle di finitura garantiscono protezione da graffi e vari tipi di danni ad armadi e altre applicazioni. Coprono i fori non allineati conferendo un aspetto pulito e ordinato al complesso assemblato.

Oltre a essere un prodotto di alta qualità hanno anche ottime proprietà di isolamento termico ed elettrico. Queste rondelle sono inoltre estremamente versatili e possono essere utilizzate come piedini scorrevoli, paracolpi, piedini e distanziali.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco, naturale e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2


Codice Serie: SR1946

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
64 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro interno Diametro esterno Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Tipo Tipo rondella Tipo vite Acquista
0,0484 € - 0,0678 € 72500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,1062 € - 0,1487 € 12608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,1308 € - 0,1685 € 18494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0648 € - 0,0905 € 69348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0484 € - 0,0678 € 30416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,1121 € - 0,1557 € 13784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Rondella imperdibile
Testa vite
0,0575 € - 0,0803 € 3177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0625 € - 0,0732 € 8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
6.4 mm
15.0 mm
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,059 € - 0,0933 € 77770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Rondella standard
Vite a testa svasata
0,1121 € - 0,1557 € 538976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0484 € - 0,0678 € 33898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
2.7 mm
6.8 mm
2
Rondella standard
Vite piatta
0,0575 € - 0,0803 € 25500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,1121 € - 0,1557 € 108088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0484 € - 0,0678 € 41188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Rondella standard
Vite piatta
0,0929 € - 0,1297 € 117896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0899 € - 0,1254 € 170500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,0648 € - 0,0905 € 28440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,0533 € - 0,0747 € 22890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
2.7 mm
6.8 mm
1
Rondella standard
Vite a testa svasata
0,1062 € - 0,1487 € 71401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
5.3 mm
18.0 mm
3
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,0575 € - 0,0803 € 129498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
  • di 4
Rondella di finitura 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Bianco

10048382

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0484 €

Livelli di giacenza
72500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Rondella di finitura 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Bianco

10049006

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,1062 €

Livelli di giacenza
12608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Rondella di finitura 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Bianco

10049105

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
18494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Rondella di finitura 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Bianco

10049167

Fascia di prezzo
0,0905 € - 0,0648 €

Livelli di giacenza
69348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Rondella di finitura 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Bianco

10048863

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0484 €

Livelli di giacenza
30416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Rondella di finitura 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Bianco

10048948

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
13784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Testa vite
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Rondella di finitura 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Bianco

10049044

Fascia di prezzo
0,0803 € - 0,0575 €

Livelli di giacenza
3177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Rondella di finitura 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Nero

10071991

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0625 €

Livelli di giacenza
8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Diametro esterno
    15.0 mm
Rondella di finitura 5.0 mm 12.0 mm HDPE Naturale

10116302

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,059 €

Livelli di giacenza
77770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Rondella di finitura 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Nero

10049211

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
538976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Rondella di finitura 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Nero

10048856

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0484 €

Livelli di giacenza
33898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Diametro esterno
    6.8 mm
Rondella di finitura 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Nero

10049150

Fascia di prezzo
0,0803 € - 0,0575 €

Livelli di giacenza
25500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Rondella di finitura 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Bianco

10049204

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
108088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Rondella di finitura 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Bianco

10048849

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0484 €

Livelli di giacenza
41188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Rondella di finitura 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Bianco

10048924

Fascia di prezzo
0,1297 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
117896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Rondella di finitura 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Nero

10048450

Fascia di prezzo
0,1254 € - 0,0899 €

Livelli di giacenza
170500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Rondella di finitura 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Bianco

10048764

Fascia di prezzo
0,0905 € - 0,0648 €

Livelli di giacenza
28440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Rondella di finitura 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Nero

10048719

Fascia di prezzo
0,0747 € - 0,0533 €

Livelli di giacenza
22890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Diametro esterno
    6.8 mm
Rondella di finitura 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Nero

10049013

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,1062 €

Livelli di giacenza
71401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Diametro esterno
    18.0 mm
Rondella di finitura 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Bianco

10048887

Fascia di prezzo
0,0803 € - 0,0575 €

Livelli di giacenza
129498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4