Disponibili in rotoli che possono essere tagliati della lunghezza desiderata. Ideali per tenere saldamente insieme i cavi, possono essere occasionalmente riaperti e quindi chiusi. Parte uncino e anello disponibili anche separatamente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza totale | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5563 € - 4,0624 € | 13200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
1,8423 € - 2,3707 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
4,2943 € - 4,8904 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
5,9064 € - 6,7598 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare