1220435
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 19,0643 € |
50 - 99 | 8,0695 € |
100 + | 7,7103 € |
Materiale ruota | PA |
---|---|
Materiale alloggiamento ruota | PU |
Colore | Nero |
Tipo rotella | Ruota doppia modello Linea con freno |
Tipo di montaggio | Foro cieco |
Capacità di carico | 60.0 kg |
Capacità di carico | 60.0 kg |
Diametro ruota | 65.0 mm |
Diametro ruota | 2.559 in |
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Poliuretano |
Finitura alloggiamento ruota | Senza finitura |
Altezza totale | 68.0 mm |
Altezza totale | 2.677 in |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare