1220441
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 28,2048 € |
100 + | 14,2323 € |
Materiale ruota | PA |
---|---|
Materiale alloggiamento ruota | PU |
Colore | Nero |
Tipo rotella | Ruota doppia modello Linea con freno |
Tipo di montaggio | Foro cieco |
Capacità di carico | 100.0 kg |
Capacità di carico | 100.0 kg |
Diametro ruota | 50.0 mm |
Diametro ruota | 1.969 in |
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Poliuretano |
Finitura alloggiamento ruota | Senza finitura |
Altezza totale | 50.0 mm |
Altezza totale | 1.969 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare