Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Codice Serie: SR5007
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6623 € - 15,1688 € | 204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,6623 € - 15,1688 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 33,7934 € - 63,1918 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|
||
| 1,60 € - 1,7777 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,4012 € - 11,9687 € | 209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,0402 € - 11,2968 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,4012 € - 11,9687 € | 409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,0402 € - 11,2968 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,4012 € - 11,9687 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,4012 € - 11,9687 € | 2082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,4012 € - 11,9687 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,4012 € - 11,9687 € | 306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,4012 € - 11,9687 € | 346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 1,3645 € - 1,8281 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
|
||
| 0,8648 € - 0,9609 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
| 5,1979 € - 10,2318 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,8951 € - 0,9946 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
|
||
| 5,1979 € - 10,2318 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
|
||
| 1,28 € - 1,4222 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 6,4012 € - 11,9687 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nylon