Menu Ricerca

Serrature per mobili - Scorrevoli verticali per legno

Disponibile

Questa gamma di serrature è ideale per cassetti e armadi di arredi in legno. Design e finitura sono eleganti e aggiungono un tocco estetico all'applicazione finale. Sono disponibili chiavi uguali o diverse, a seconda dei requisiti di sicurezza.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Meccanismo di chiusura Profondità cilindro Lunghezza camma Materiale Diametro foro per vite Spessore massimo pannello Chiavi Acquista
21,9197 € - 46,8422 € Richiedi il lead time qui
Vertical
25.0 mm
8.7 mm
Lega di zinco pressofuso
4.0 mm
25.0 mm
Keyed Different
10273159 21,9197 € - 46,8422 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
25.0 mm
8.7 mm
Lega di zinco pressofuso
4.0 mm
25.0 mm
Keyed Different
21,9197 € - 46,8422 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Vertical
25.0 mm
8.7 mm
Lega di zinco pressofuso
4.0 mm
25.0 mm
Chiavi uguali
18,8087 € - 20,9049 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Left Hand
25.0 mm
8.7 mm
Lega di zinco pressofuso
4.0 mm
25.0 mm
Chiavi uguali
18,8088 € - 44,6736 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
25.0 mm
8.7 mm
Lega di zinco pressofuso
3.3 mm
25.0 mm
Keyed Different
19,7218 € - 46,8422 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Right Hand
25.0 mm
8.7 mm
Lega di zinco pressofuso
3.3 mm
25.0 mm
Chiavi uguali
5,362 € - 8,3408 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
0,2206 € - 0,3432 € 3195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Serratura per mobili Chiavi diverse 18.0 mm 25.0 mm

10273111

Fascia di prezzo
46,8422 € - 21,9197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    25.0 mm
  • Profondità cilindro
    25.0 mm
  • Diametro foro per vite
    4.0 mm
  • Diametro foro passante
    18.0 mm
  • Lunghezza camma
    8.7 mm
Serratura per mobili Chiavi diverse 18.0 mm 25.0 mm

10273159

Fascia di prezzo
46,8422 € - 21,9197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    25.0 mm
  • Profondità cilindro
    25.0 mm
  • Diametro foro per vite
    4.0 mm
  • Diametro foro passante
    18.0 mm
  • Lunghezza camma
    8.7 mm
Serratura per mobili Chiavi uguali 18.0 mm 25.0 mm

10273104

Fascia di prezzo
46,8422 € - 21,9197 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    25.0 mm
  • Profondità cilindro
    25.0 mm
  • Diametro foro per vite
    4.0 mm
  • Diametro foro passante
    18.0 mm
  • Lunghezza camma
    8.7 mm
Serratura per mobili Chiavi uguali 18.0 mm 25.0 mm

10273142

Fascia di prezzo
20,9049 € - 18,8087 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    25.0 mm
  • Profondità cilindro
    25.0 mm
  • Diametro foro per vite
    4.0 mm
  • Diametro foro passante
    18.0 mm
  • Lunghezza camma
    8.7 mm
Serratura per mobili Chiavi diverse 18.0 mm 25.0 mm

10273135

Fascia di prezzo
44,6736 € - 18,8088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    25.0 mm
  • Profondità cilindro
    25.0 mm
  • Diametro foro per vite
    3.3 mm
  • Diametro foro passante
    18.0 mm
  • Lunghezza camma
    8.7 mm
Serratura per mobili Chiavi uguali 18.0 mm 25.0 mm

10273128

Fascia di prezzo
46,8422 € - 19,7218 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    25.0 mm
  • Profondità cilindro
    25.0 mm
  • Diametro foro per vite
    3.3 mm
  • Diametro foro passante
    18.0 mm
  • Lunghezza camma
    8.7 mm
Serratura per mobili Chiavi diverse

20048532

Fascia di prezzo
8,3408 € - 5,362 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza camma
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Gancio di blocco 35.5 mm 12.7 mm

20048525

Fascia di prezzo
0,3432 € - 0,2206 €

Livelli di giacenza
3195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890