Le unità di trasferimento a sfera possono essere impiegate in svariate applicazioni, tra cui macchine per il taglio, presse e stampatrici. Le unità di trasferimento a sfera con caricamento a molla possono, ad esempio, essere montate sulla piastra di esposizione di una pressa per facilitare il caricamento e lo scarico del pezzo da lavorare. Quando la pressa è in funzione, le molle si comprimono e le unità a sfera scendono sotto la superficie, lasciando il pezzo su una solida base. Quando la pressione viene rilasciata, le sfere di trasporto non sono più compresse consentendo così la facile rimozione del pezzo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro sfera | Altezza corpo | Capacità di carico con sfera verso il basso | Diametro corpo | Capacità di carico con sfera verso l'alto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
1.437 in
36.5 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
2.098 in
53.3 mm
|
35.0 kg
35.0 kg
|
1.752 in
44.5 mm
|
77.2 lbs
35.0 kg
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare